By Language / Chinese
ISO 50001:利用经验证的标准最大限度地提高能效
早期的发展趋势表明ISO 50001能源管理标准有望实现美国采用率的巨大增长。跨国制造商认可该标准为工艺设施内的能源管理举措提供可信性和结构,并且节约能源成本、减少停机时间、提高能源可靠性并有助于实现环境可持续性目标。
国际标准化组织 (ISO) 是世界上最大的自愿性国际标准制定组织。自1947年以来,通过建立质量市场预期 (ISO 9001)、环境管理体系 (ISO 14001) 和其他业务驱动因素,其高度实用和可信的标准让行业更高效、更有效。本能源大学课程的目的是介绍一个较新的标准:ISO 50001 - 能源管理体系 - 要求及使用指南。本标准于2011年发布,旨在通过制定能源管理体系 (EnMS) 和相关作业规程,支持企业尽最大努力更有效地使用能源。
贵公司是否有意节省资金、节约资源以及应对气候变化?当公共政策和客户偏好的变化改变全球市场时,贵公司是否想成为能效冠军并捕获新的商业机会?带或不带认证的ISO 50001的采用是帮助实现这一关键任务的一种方式。如果您的客户今天没有这个要求,请记住他们可能在不久的将来也会需要 - 当这种情况发生时,您是否想拥有竞争优势?
定义国际标准:ISO 50001 定义遵守ISO 50001的重要性 确定与ISO 50001等类似标准的使用相关的益处 描述与ISO 50001相关的能源管理体系 说明高级能源绩效的目的 列出遵守标准ISO 50001的步骤 描述已用于部署ISO 50001的最佳做法
定义国际标准:ISO 50001 定义遵守ISO 50001的重要性 确定与ISO 50001等类似标准的使用相关的益处 描述与ISO 50001相关的能源管理体系 说明高级能源绩效的目的 列出遵守标准ISO 50001的步骤 描述已用于部署ISO 50001的最佳做法